22350.1916 - Bucşe de poziţionare, plane
pentru ştifturi ridicătoare

Bucşele de poziţionare sunt utilizate pentru poziţionarea rapidă şi sigură a ştifturilor EH 22350 / EH.22351.

Acest model este potrivit pentru aplicaţii care necesită prelucrări de suprafaţă.

Pentru instalare este necesară o cheie. Ca accesoriu, oferim o cheie reglabilă, şi o cheie frontală. În combinaţie cu o cheie tubulară / şurubelniţă, cheia frontală este adecvată în special pentru utilizare dacă spaţiul este limitat.

Rezistent la coroziune şi abraziune.

Acest articol 22350.1916 - Bucşe de poziţionare, plane pentru ştifturi ridicătoare / (d1 H11: 10 mm, d2: M20, Pentru lungimea nominală: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşe de po­zi­ţio­nare, plane pentru ştifturi ridicătoare (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]
l3 [mm]
Pen­tru știft de ri­di­care
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0627 / .0727
Cod produs.:
22350.1916
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pentru lungimea nominală: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 20 mm
  • Moment străngere max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 2,7 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 2,4 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0627 / .0727
  • Greutate: 93 g
Bucşe de poziţionare, plane
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10/12/16/20/25 mm
Cod produs.:
22350.1991
sculă de montaj
  • cheie frontală ajustabilă, reglabilă
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 309 g
Produs:
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm
Cod produs.:
22350.1996
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 20 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 136 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Asamblare

Asiguraţi toleranţele sigure şi funcţionare constantă.

Uşor de încorporat în diferite materiale.

Bucşa poate fi montată cu ajutorul sculei de asamblare disponibilă opţional.

Poate fi montat în găuri înfundate.

În  cazul pieselor înguste, se foloseşte o piuliţă

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22350.1916
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi ridicătoare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Lifting Devices
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.