22150.1140 - Opritoare laterale
netede, cu garnitură, cu filet interior

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Etanşat împotriva şpanului şi mizeriei.

Acest articol 22150.1140 - Opritoare laterale netede, cu garnitură, cu filet interior / Forţa arcului mică (d1: 16 mm, d2: M6, Forța arcului F max.1: ~ 100 N) este o variantă a grupului de articole Opri­toare la­te­rale netede, cu garnitură, cu filet interior (EH 22150.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui F - max.1) ~ [N]
Cursă s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1140
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 9,6 g
Opritoare laterale
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 16 mm
Cod produs.:
22150.0833
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 105 g

Material

Garnitură

  • CR

Corp

  • Aluminiu Al

Şaibă filetată

  • Oţel, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate

Caracteristici

Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil

Asamblare

Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa la centru,

y = înălţime piesa de lucru,

w = lungime piesa de lucru,

x = cursa,

z = diametrul opritorului

Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:

x = d2/2 - s

Montaj prin presare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22150.1140
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.