22150.0432 - Opritoare laterale
cu filet şi ştift din plastic, cu garnitură

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Etanşat împotriva şpanului şi mizeriei.

Acest articol 22150.0432 - Opritoare laterale cu filet şi ştift din plastic, cu garnitură / Forţa arcului mărită (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Forța arcului F max.1: ~ 100 N) este o variantă a grupului de articole Opri­toare la­te­rale cu filet şi ştift din plastic, cu garnitură (EH 22150.)

Ma­te­rial
Bolţ
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Forța ar­cu­lui F - max.2) ~ [N]
Cursă s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22150.0432
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 5,4 g
Opritoare laterale
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale
d1: M12
Cod produs.:
22150.0820
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M12
  • Greutate: 76 g

Material

Garnitură

  • CR

Corp

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Arc

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Bolţ

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare

Caracteristici

Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat

Asamblare

Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.

Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa de centrare,

y = înălţimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x:

y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s

sau

y mai mic decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22150.0432
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.