Suport de montaj şi mărirea gamei de aplicaţii pentru opritoare cu indexare şi bolţuri de indexare. De asemenea poate fi folosit ca suport pentru bucşele de poziţionare EH 22110.
Acest articol 22110.0410 - Piese de fixare pentru încuietori şi bolţ de închidere turnat sub presiune / gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare (d1: M10 x 1 mm) este o variantă a grupului de articole Piese de fixare pentru încuietori şi bolţ de închidere turnat sub presiune (EH 22110.)
Ştift filetat
Corp
Opritoarele se instalează în gaura d1, pe partea cu teşitură.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels