Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 9 rezultate
Versiune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
Mai multe detalii
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare
d1 : M8 x 1 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 8,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 11,5 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 39 g
show article view
Versiune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
Mai multe detalii
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare
d1 : M8
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 8,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 6 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
Mai multe detalii
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare
d1 : M10 x 1 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 10,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 11,5 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 36 g
show article view
Versiune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
Mai multe detalii
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare
d1 : M10
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 10,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 6 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 38 g
show article view
Versiune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
Mai multe detalii
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 12,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 11,5 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 41 g
show article view
Versiune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
Mai multe detalii
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare
d1 : M12
d2 : 4,3 mm
d3 : M4
d4 : 12,2 mm
k: 25 mm
l1 : 35 mm
l2 : 26 mm
l3 : 6 mm
l4 : 14 mm
s: 12 mm
t: 3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 36 g
show article view
Versiune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
Mai multe detalii
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 5,3 mm
d3 : M5
d4 : 16,2 mm
k: 35 mm
l1 : 47 mm
l2 : 34 mm
l3 : 15,5 mm
l4 : 18 mm
s: 14 mm
t: 3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 77 g
show article view
Versiune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
Mai multe detalii
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare
d1 : M16
d2 : 5,3 mm
d3 : M5
d4 : 16,2 mm
k: 35 mm
l1 : 47 mm
l2 : 34 mm
l3 : 10 mm
l4 : 18 mm
s: 14 mm
t: 3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 78 g
show article view
Versiune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
Mai multe detalii
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 5,3 mm
d3 : M5
d4 : 20,2 mm
k: 35 mm
l1 : 47 mm
l2 : 34 mm
l3 : 15,5 mm
l4 : 18 mm
s: 14 mm
t: 3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 68 g
show article view
Material
Ştift filetat
Oţel, brunat cu bolţ din alamă
Corp
Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru
Asamblare
Opritoarele se instalează în gaura d1 , pe partea cu teşitură.
Fişă cu date EH 22110. Piese de fixare – pentru încuietori şi bolţ de închidere turnat sub presiune
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate