Bucşe de po­zi­ţio­nare pentru bolţ şi indexor

EH 22110.

Pentru bolţul si ştiftul de fixare. Se recomanda pentru 22110.0412 şi 22110.0416

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

d1 [mm]
d2 +0,1 [mm]
Pen­tru pin [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
4,2 mm
Pen­tru pin [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22110.0454
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 4,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Pentru pin: 4 mm
  • SW: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
5,2 mm
Pen­tru pin [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22110.0455
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 5,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Pentru pin: 5 mm
  • SW: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 9,6 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
6,2 mm
Pen­tru pin [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22110.0456
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 6,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Pentru pin: 6 mm
  • SW: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 8,5 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
8,2 mm
Pen­tru pin [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22110.0458
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 8,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Pentru pin: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
10,2 mm
Pen­tru pin [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22110.0460
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 10,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Pentru pin: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
12,2 mm
Pen­tru pin [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22110.0462
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 12,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Pentru pin: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 9,1 g
show article view
Bucşe de poziţionare

Material

  • Oţel, nitrurat

Note

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22110. Bucşe de poziţionare – pentru bolţ şi indexor
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.