Opri­toare cu in­de­xare varianta simplă

EH 22120.

Se limitează la cazurile în care nu este necesară o poziţionare precisă.

Finisaj simplu cu dimensiuni foarte mici.

Cautarea dvs. a dat 30 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu buton, fără blocator
fi­gura:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Cod produs.:
22120.0788
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton, fără blocator – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Moment străngere max.: 20 Nm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 31 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu buton şi blocator
fi­gura:
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22120.0793
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton şi blocator – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment străngere max.: 2 Nm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 3,8 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu buton şi blocator
fi­gura:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22120.0794
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton şi blocator – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment străngere max.: 2 Nm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 4,2 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu buton şi blocator
fi­gura:
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Cod produs.:
22120.0795
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton şi blocator – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Moment străngere max.: 7 Nm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 24 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 9,8 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu buton şi blocator
fi­gura:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Cod produs.:
22120.0796
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton şi blocator – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment străngere max.: 15 Nm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 21 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu buton şi blocator
fi­gura:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Cod produs.:
22120.0798
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton şi blocator – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Moment străngere max.: 20 Nm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 33 g
show article view
Opritoare cu indexare

Material

Corp

  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Inel tracţiune

  • Oţel inoxidabil 1.4310

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat

Note

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Buton nedemontabil

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M6 mm
Cod produs.:
22120.0704
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Greutate: 1,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M8 mm
Cod produs.:
22120.0705
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Greutate: 2,8 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M10 mm
Cod produs.:
22120.0706
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M12 mm
Cod produs.:
22120.0708
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,6 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M6 mm
Cod produs.:
22120.0714
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Greutate: 1,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M8 mm
Cod produs.:
22120.0715
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Greutate: 2,8 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M10 mm
Cod produs.:
22120.0716
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M12 mm
Cod produs.:
22120.0718
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,6 g

Operaţii

Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – varianta simplă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate