22120.0788 - Opritoare cu indexare
varianta simplă

Se limitează la cazurile în care nu este necesară o poziţionare precisă.

Finisaj simplu cu dimensiuni foarte mici.

Acest articol 22120.0788 - Opritoare cu indexare varianta simplă / cu buton, fără blocator (d1 -0,05: 8 mm) este o variantă a grupului de articole Opri­toare cu in­de­xare varianta simplă (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu buton, fără blocator
fi­gura:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Cod produs.:
22120.0788
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton, fără blocator – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Moment străngere max.: 20 Nm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 31 g
Opritoare cu indexare
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M12 mm
Cod produs.:
22120.0718
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,6 g

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat

Note

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Buton nedemontabil

Operaţii

Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22120.0788
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.