Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 30 rezultate
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Moment străngere max.: 2 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,2 g
show article view
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Moment străngere max.: 2 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,6 g
show article view
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 18 mm
e: 9,2 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Moment străngere max.: 7 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 8,4 g
show article view
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 24 mm
e: 11,5 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Moment străngere max.: 15 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 17 g
show article view
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 30 mm
e: 13,8 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Moment străngere max.: 20 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 31 g
show article view
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Moment străngere max.: 2 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 3,6 g
show article view
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Moment străngere max.: 2 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 3,8 g
show article view
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
e: 9,2 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Moment străngere max.: 7 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 9,2 g
show article view
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 18 mm
e: 11,5 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Moment străngere max.: 15 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 18 g
show article view
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 21 mm
e: 13,8 mm
l1 : 59 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Moment străngere max.: 20 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 31 g
show article view
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 3, Oțel
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 32,5 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 7 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Moment străngere max.: 2 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 3,8 g
show article view
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 3, Oțel
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 33 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 7 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Moment străngere max.: 2 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 4,2 g
show article view
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 3, Oțel
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
e: 9,2 mm
l1 : 43,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 9,5 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Moment străngere max.: 7 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 9,8 g
show article view
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 3, Oțel
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 18 mm
e: 11,5 mm
l1 : 52 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 10,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Moment străngere max.: 15 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 18 g
show article view
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 3, Oțel
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 21 mm
e: 13,8 mm
l1 : 63,5 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 13,5 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Moment străngere max.: 20 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 33 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Moment străngere max.: 2 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,2 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Moment străngere max.: 2 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 18 mm
e: 9,2 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Moment străngere max.: 7 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 8,4 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 24 mm
e: 11,5 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Moment străngere max.: 15 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 17 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 30 mm
e: 13,8 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Moment străngere max.: 20 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 31 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Moment străngere max.: 2 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 3,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Moment străngere max.: 2 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 3,8 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
e: 9,2 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Moment străngere max.: 7 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 9,2 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 18 mm
e: 11,5 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Moment străngere max.: 15 Nm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 18 g
show article view
Material
Corp
Oţel, zincat prin galvanizare
Oţel inoxidabil 1.4305
Bolţ blocare
Inel tracţiune
Mâner
Termoplastic PA 6, negru, mat
Note
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Buton nedemontabil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2 : M6 mm
Oțel
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Greutate: 1,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2 : M8 mm
Oțel
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Greutate: 2,8 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2 : M10 mm
Oțel
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Greutate: 5,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2 : M12 mm
Oțel
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,6 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2 : M6 mm
Oțel inoxidabil
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Greutate: 1,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2 : M8 mm
Oțel inoxidabil
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Greutate: 2,8 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2 : M10 mm
Oțel inoxidabil
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Greutate: 5,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2 : M12 mm
Oțel inoxidabil
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,6 g
Operaţii
Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – varianta simplă
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate