Se limitează la cazurile în care nu este necesară o poziţionare precisă.
Finisaj simplu cu dimensiuni foarte mici.
Acest articol 22120.0746 - Opritoare cu indexare varianta simplă / cu buton, fără blocator (d1 -0,05: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare varianta simplă (EH 22120.)
Corp
Bolţ blocare
Mâner
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Buton nedemontabil
Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels