Opri­toare cu in­de­xare pentru piese subţiri

EH 22120.

Opritor cu indexare pentru îmbinari la piesecu pereţi subţiri.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ma­te­rial
fi­gura
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
fi­gura:
fără blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Cod produs.:
22120.0266
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 39 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
fi­gura:
fără blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Cod produs.:
22120.0267
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
fi­gura:
fără blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Cod produs.:
22120.0268
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 63 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
fi­gura:
fără blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Cod produs.:
22120.0269
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 63 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
fi­gura:
cu blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Cod produs.:
22120.0286
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 39 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
fi­gura:
cu blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Cod produs.:
22120.0287
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 39 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
fi­gura:
cu blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Cod produs.:
22120.0288
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 61 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
fi­gura:
cu blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Cod produs.:
22120.0289
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 62 g
show article view
Opritoare cu indexare

Material

Corp

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat

Note

Buton nedemontabil

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
Cheie plată cu inel pentru fixareSW2
pentru blocatoare de indexare
Dispozitiv de fixare, plat
Cod produs.:
22120.0299
Dispozitiv de fixare, plat
  • Dispozitiv de fixare, plat
  • Greutate: 26 g

Asamblare

Cu ajutorul unui colier de fixare, indexoarele pot fi fixate în piese cu grosimea peretelui de 1-5 mm.

Operaţii

La utilizarea variantei cu blocare, butonul este tras, rotit cu 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat.  În funcţie de lungimea de prindere, ştiftul poate fi proeminent.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – pentru piese subţiri
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.