22120.0288 - Opritoare cu indexare
pentru piese subţiri

Opritor cu indexare pentru îmbinari la piesecu pereţi subţiri.

Acest articol 22120.0288 - Opritoare cu indexare pentru piese subţiri / cu blocator (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Opri­toare cu in­de­xare pentru piese subţiri (EH 22120.)

Ma­te­rial
fi­gura
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
fi­gura:
cu blocator
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Cod produs.:
22120.0288
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 61 g
Opritoare cu indexare
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
Cheie plată cu inel pentru fixareSW2
pentru blocatoare de indexare
Dispozitiv de fixare, plat
Cod produs.:
22120.0299
Dispozitiv de fixare, plat
  • Dispozitiv de fixare, plat
  • Greutate: 26 g

Material

Corp

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat

Note

Buton nedemontabil

Asamblare

Cu ajutorul unui colier de fixare, indexoarele pot fi fixate în piese cu grosimea peretelui de 1-5 mm.

Operaţii

La utilizarea variantei cu blocare, butonul este tras, rotit cu 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat.  În funcţie de lungimea de prindere, ştiftul poate fi proeminent.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22120.0288
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.