Cautarea dvs. a dat 16 rezultate
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- cu buton – figura 1, Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 17 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- cu buton – figura 1, Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 19 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 27 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- cu buton – figura 1, Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 28 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 63 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- cu buton – figura 1, Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 80 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 41 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 23 N
- Forța arcului1) F2: ~ 54 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 104 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- fără buton – figura 2, Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d4: M5
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 12 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- fără buton – figura 2, Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d4: M6
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- l4: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 19 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- fără buton – figura 2, Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- l4: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 28 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 46 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- fără buton – figura 2, Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 10 mm
- l3: 43 mm
- l4: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 23 N
- Forța arcului1) F2: ~ 54 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 87 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- cu buton – figura 1, Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 17 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- cu buton – figura 1, Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 19 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 27 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- cu buton – figura 1, Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 28 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 63 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- cu buton – figura 1, Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 80 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 41 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 23 N
- Forța arcului1) F2: ~ 54 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 104 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d4: M5
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 12 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d4: M6
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- l4: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 19 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 19 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- l4: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 28 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 46 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 10 mm
- l3: 43 mm
- l4: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 23 N
- Forța arcului1) F2: ~ 54 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 87 g
show article view
Material
Corp
- Oţel automat, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305
Bolţ blocare
- Oţel, călit
- Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat
Mâner
Note
Buton nedemontabil
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Greutate: 32 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Greutate: 32 g
Produs:
sculă de montaj
d2: M10 x 1 mm
- sculă de montaj, Oțel
- sculă de montaj, Oțel
- d2: M10 x 1 mm
- Greutate: 9,3 g
Produs:
sculă de montaj
d2: M12 x 1,5 mm
- sculă de montaj, Oțel
- sculă de montaj, Oțel
- d2: M12 x 1,5 mm
- Greutate: 14 g
Produs:
sculă de montaj
d2: M16 x 1,5 mm
- sculă de montaj, Oțel
- sculă de montaj, Oțel
- d2: M16 x 1,5 mm
- Greutate: 25 g
Produs:
sculă de montaj
d2: M20 x 1,5 mm
- sculă de montaj, Oțel
- sculă de montaj, Oțel
- d2: M20 x 1,5 mm
- Greutate: 27 g
Asamblare
Sunt disponibile scule de montaj adecvate.
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – fără guler hexagonal
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate