Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.
Opritoarele cu indexare şi senzor face posibilă monitorizarea poziţiei de indexare a opritorului. Cand este acţionat, senzorul se activează la 2/3 din distanţa l2. În completare cu semnalul electric, poziţia bolţului este indicată direct pe senzor cu un LED.
Acest articol 22123.0112 - Opritoare cu indexare cu senzor / cu buton şi blocator (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm, l2 min.: 15 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare cu senzor (EH 22123.)
Corp
Bolţ blocare
Mâner
Cablu
Magnet
Senzor
Piuliţă de fixare
Buton nedemontabil
Montajul senzorului şi a clemi de fixare a senzorului se realizază cu o cheie Allen. Direcţia de ieşire a cablului din senzor poate fi determinată individual .
Notă:
Pentru evitarea interferenţelor, este necesar să nu existe nici un câmp magnetic aplicat pe opritor.
Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels