Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2: M10
Cod produs.:
22120.0706
CAD
Oțel
d2: M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Greutate: 5,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2: M12
Cod produs.:
22120.0708
CAD
Oțel
d2: M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,6 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M16 mm
Cod produs.:
22120.0710
CAD
Contrapiuliță ISO 4035, Oțel
Contrapiuliță ISO 4035, Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2: M10
Cod produs.:
22120.0716
CAD
Oțel inoxidabil
d2: M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Greutate: 5,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2: M12
Cod produs.:
22120.0718
CAD
Oțel inoxidabil
d2: M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,6 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M16 mm
Cod produs.:
22120.0720
CAD
Contrapiuliță ISO 4035, Oțel inoxidabil
Contrapiuliță ISO 4035, Oțel inoxidabil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0115
CAD
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0116
CAD
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0118
CAD
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0515
CAD
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Asamblare
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Operaţii
Când folosiţi modelul cu blocator, rotiţi inelul de tragere cu 90°, după retragerea bolţului de blocare şi fixaţi inelul folosind crestătura (dacă bolţul de blocare nu trebuie sa revină).
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – cu inel de tragere