22120.1454 - Opritoare cu indexare
cu inel de tragere

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Acest articol 22120.1454 - Opritoare cu indexare cu inel de tragere / cu blocator (d1 -0,05 -0,1: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm) este o variantă a grupului de articole Opri­toare cu in­de­xare cu inel de tragere (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1454
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 53 g
Opritoare cu indexare
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Inel tracţiune

  • Oţel inoxidabil 1.4310

Asamblare

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Operaţii

Când folosiţi modelul cu blocator, rotiţi inelul de tragere cu 90°, după retragerea bolţului de blocare şi fixaţi inelul folosind crestătura (dacă bolţul de blocare nu trebuie sa revină).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22120.1454
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.