Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 51 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5 min.: 15 mm
- SW: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 21 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 61 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5 min.: 17 mm
- SW: 14 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 19 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 75,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5 min.: 23 mm
- SW: 19 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 28 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 79 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- Oțel de tăiere
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 91 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5 min.: 30 mm
- SW: 22 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 28 N
- Forța arcului1) F2: ~ 54 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 134 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 51 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5 min.: 15 mm
- SW: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 21 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 61 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5 min.: 17 mm
- SW: 14 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 19 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 36 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 75,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5 min.: 23 mm
- SW: 19 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 28 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 79 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- Oțel inoxidabil
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 91 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5 min.: 30 mm
- SW: 22 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 28 N
- Forța arcului1) F2: ~ 54 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 134 g
show article view
Material
Corp
- Oţel automat, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305
Bolţ blocare
- Oţel, călit
- Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat
Mâner
- Termoplastic PA 6, negru, mat
Note
Buton nedemontabil
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Greutate: 32 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
- Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Greutate: 32 g
Asamblare
Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).
Operaţii
Butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul nu trebuie sa apară în relief).
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – cu guler hexagonal şi mecanism de fixare
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate