22122.0320 - Opritoare cu indexare
cu cap de blocare rapid

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Acest articol 22122.0320 - Opritoare cu indexare cu cap de blocare rapid / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Opri­toare cu in­de­xare cu cap de blocare rapid (EH 22122.)

Ma­te­rial
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22122.0320
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 78 g
Opritoare cu indexare

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Buton de apăsare

  • Termoplastic POM, roşu

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru-gri, mat

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Asamblare

Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operaţii

Pinul de blocare este tras şi blocat prin tragerea butonului. Butonul roşu care se afişează indică poziţia de blocare (pinul de blocare). Apăsarea butonului roşu face ca ştiftul de blocare să sară înapoi în poziţia de blocare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22122.0320
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.