Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 10 rezultate
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Mai multe detalii
Oțel
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 19 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 49 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Mai multe detalii
Oțel
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 25 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 49 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Mai multe detalii
Oțel
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 26 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 75 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Mai multe detalii
Oțel
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 28 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 78 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Mai multe detalii
Oțel
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 9,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 79 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 19 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 49 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 25 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 49 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 26 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 75 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 28 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 78 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 9,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 79 g
show article view
Material
Corp
Oţel, brunat
Oţel inoxidabil 1.4305
Buton de apăsare
Bolţ blocare
Oţel, călit
Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat
Mâner
Termoplastic PA 6, negru-gri, mat
Note
Buton nedemontabil
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M12 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M16 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M12 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M16 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Greutate: 15 g
Asamblare
Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).
Operaţii
Pinul de blocare este tras şi blocat prin tragerea butonului. Butonul roşu care se afişează indică poziţia de blocare (pinul de blocare). Apăsarea butonului roşu face ca ştiftul de blocare să sară înapoi în poziţia de blocare.
Fişă cu date EH 22122. Opritoare cu indexare – cu cap de blocare rapid
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate