Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 5 rezultate
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Mai multe detalii
d1 : 4 mm
d2 : M6
d3 : 2,3 mm
l1 : 41,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 17 mm
l4 : 12 mm
l5 : 15,5 mm
s: 9,5 mm
SW: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 10 N
Moment străngere max.: 1,6 Nm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 5,9 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Mai multe detalii
d1 : 5 mm
d2 : M8
d3 : 3 mm
l1 : 54 mm
l2 : 27 mm
l3 : 24 mm
l4 : 15 mm
l5 : 19,2 mm
s: 12 mm
SW: 8 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 3,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 13,5 N
Moment străngere max.: 4,5 Nm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 14 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Mai multe detalii
d1 : 6 mm
d2 : M10
d3 : 3,5 mm
l1 : 65 mm
l2 : 33,5 mm
l3 : 30 mm
l4 : 17,5 mm
l5 : 22,9 mm
s: 14 mm
SW: 10 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4 N
Forța arcului1) F2 : ~ 16 N
Moment străngere max.: 10 Nm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 26 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Mai multe detalii
d1 : 8 mm
d2 : M12
d3 : 4,7 mm
l1 : 73 mm
l2 : 31,8 mm
l3 : 28 mm
l4 : 22,2 mm
l5 : 31,2 mm
s: 19 mm
SW: 12 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Moment străngere max.: 13 Nm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 43 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Mai multe detalii
d1 : 10 mm
d2 : M16
d3 : 4,7 mm
l1 : 102,5 mm
l2 : 50,5 mm
l3 : 44,5 mm
l4 : 27 mm
l5 : 32,7 mm
s: 25 mm
SW: 16 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4 N
Forța arcului1) F2 : ~ 23 N
Moment străngere max.: 42 Nm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 104 g
show article view
Material
Corp
Oţel automat, zincare prin galvanizare
Bolţ blocare
Oţel, zincat prin galvanizare
Piuliţă de fixare
Oţel, zincat prin galvanizare
Note
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2 : M6
Oțel
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Greutate: 1,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2 : M8
Oțel
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Greutate: 2,8 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2 : M10
Oțel
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Greutate: 5,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2 : M12
Oțel
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,6 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor
Contrapiuliță ISO 4035, Oțel
Operaţii
Prin ridicarea bolţului. ştiftul autoblocant va fi tras. Prin rotirea opritorului, ştiftul va fi poziţionat pentru a putea fi scos.
Fişă cu date EH 22121. Bolţuri de indexare – varianta simplă
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.