22121.0125 - Bolţuri de indexare
varianta simplă

Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.

Se limitează pentru cazurile în care este nevoie de nici o poziţionare precisă. Cursa ştiftului permite o mare varietate de aplicaţii, cum ar fi ca şurub la uşă.

Variantă simplă în formă compactă.

Acest articol 22121.0125 - Bolţuri de indexare varianta simplă / (d1: 10 mm, d2: M16) este o variantă a grupului de articole Bo­lţuri de in­de­xare varianta simplă (EH 22121.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Cod produs.:
22121.0125
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • d1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 102,5 mm
  • l2: 50,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 27 mm
  • l5: 32,7 mm
  • s: 25 mm
  • SW: 16 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 23 N
  • Moment străngere max.: 42 Nm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 104 g
Bolţuri de indexare
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0710
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Contrapiuliță ISO 4035, Oțel

Material

Corp

  • Oţel automat, zincare prin galvanizare

Bolţ blocare

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Piuliţă de fixare

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Note

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Operaţii

Prin ridicarea bolţului. ştiftul autoblocant va fi tras. Prin rotirea opritorului, ştiftul va fi poziţionat pentru a putea fi scos. 

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22121.0125
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.