Bo­lţuri de in­de­xare cu flanşă de montaj

EH 22120.

Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.

Protecţia din plastic permite o manipulare mai uşoară.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Cod produs.:
22120.0376
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 32 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 82 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Cod produs.:
22120.0378
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 32 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 85 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Cod produs.:
22120.0379
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 58 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 163 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Cod produs.:
22120.0381
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 32 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 85 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Cod produs.:
22120.0382
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 58 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 171 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Cod produs.:
22120.0384
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 58 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 174 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu protecţie din plastic
fi­gura:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Cod produs.:
22120.0386
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • cu protecție din plastic – figura 2
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 32 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 83 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu protecţie din plastic
fi­gura:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Cod produs.:
22120.0388
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • cu protecție din plastic – figura 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 32 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 85 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu protecţie din plastic
fi­gura:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Cod produs.:
22120.0389
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • cu protecție din plastic – figura 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 58 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 169 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu protecţie din plastic
fi­gura:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Cod produs.:
22120.0391
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • cu protecție din plastic – figura 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 32 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 86 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu protecţie din plastic
fi­gura:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Cod produs.:
22120.0392
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • cu protecție din plastic – figura 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 58 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 171 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu protecţie din plastic
fi­gura:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Cod produs.:
22120.0394
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • cu protecție din plastic – figura 2
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 58 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 171 g
show article view
Bolţuri de indexare

Material

Corp

  • Oţel, brunat

Bolţ blocare

  • Oţel, nitrurat, negru

Capac din plastic

  • Termoplastic, negru, mat

Asamblare

Posibilitate de montaj stânga sau dreapta datorită teşiturii filetului pe ambele părţi.

Bolţ de indexare pentru fixări laterale.

Operaţii

Rotind bolţul cu 180° ştiftul de blocare va fi tras şi asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care ştiftul nu trebuie sa iasă în relief).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Bolţuri de indexare – cu flanşă de montaj
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.