22120.0381 - Bolţuri de indexare
cu flanşă de montaj

Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.

Protecţia din plastic permite o manipulare mai uşoară.

Acest articol 22120.0381 - Bolţuri de indexare cu flanşă de montaj / fără protecţie din plastic (d1 0 -0,05: 10 mm, l2: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Bo­lţuri de in­de­xare cu flanşă de montaj (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Cod produs.:
22120.0381
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 32 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 85 g
Bolţuri de indexare

Material

Corp

  • Oţel, brunat

Bolţ blocare

  • Oţel, nitrurat, negru

Asamblare

Posibilitate de montaj stânga sau dreapta datorită teşiturii filetului pe ambele părţi.

Bolţ de indexare pentru fixări laterale.

Operaţii

Rotind bolţul cu 180° ştiftul de blocare va fi tras şi asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care ştiftul nu trebuie sa iasă în relief).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22120.0381
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.