Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 84 rezultate
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 40 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Moment străngere1) max.: 46 Nm
Greutate: 84 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 50 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 63 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 77 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 109 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 141 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Moment străngere1) max.: 206 Nm
Greutate: 137 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Moment străngere1) max.: 206 Nm
Greutate: 254 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 36 mm
Moment străngere1) max.: 407 Nm
Greutate: 254 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 60 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 36 mm
Moment străngere1) max.: 407 Nm
Greutate: 401 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 41 mm
Moment străngere1) max.: 698 Nm
Greutate: 322 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
h ±0,1: 60 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 41 mm
Moment străngere1) max.: 698 Nm
Greutate: 408 g
show article view
Fişă cu date EH 22690. Ştifturi
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.