22680.0434 - Ştifturi de poziţionare
ştift profilat

A se utiliza ca şi locaş solid şi opritor precis. Structura filiformă a acestui ştift de poziţionare permite aplicarea sa în componente cu puncte de localizare înguste.

Suprafaţa şlefuită şi călită inductiv.

Acest articol 22680.0434 - Ştifturi de poziţionare ştift profilat / cu filet exterior (l1 ±0,01: 60 mm, d1: M12, d2: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Ştif­turi de po­zi­ţio­nare ştift profilat (EH 22680.)

Ver­siune
fi­gura
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22680.0434
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 75 g
Ştifturi de poziţionare

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22680.0434
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.