A se utiliza ca şi locaş solid şi opritor precis. Structura filiformă a acestui ştift de poziţionare permite aplicarea sa în componente cu puncte de localizare înguste.
Suprafaţa şlefuită şi călită inductiv.
Acest articol 22680.0412 - Ştifturi de poziţionare ştift profilat / cu filet exterior (l1 ±0,01: 30 mm, d1: M8, d2: 4 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi de poziţionare ştift profilat (EH 22680.)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels