22880.0087 - Expander® Cepuri de etanşare
corp din oţel inoxidabil

Expander® Cepurile de etanşare sunt utilizate pentru etanşarea sigură, rapidă şi economică a canalelor în tehnologia fluidelor, de ex. a găurilor de burghiu pentru sistem hidraulic în construcţia sistemelor modulare. Montajul se face prin apăsare în canal cu ajutorul poansonului indicat.

Consultaţi datele tehnice care urmează după paginile cu informaţii despre produse.

Acest articol 22880.0087 - Expander® Cepuri de etanşare corp din oţel inoxidabil / corp şi bilă din oţel inoxidabil (d1: 7 mm) este o variantă a grupului de articole Expander® Ce­puri de etanşare corp şi bilă din oţel inoxidabil (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Cod produs.:
22880.0087
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp și bilă din oțel inoxidabil
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 10,05 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Greutate: 1,9 g
Expander Cepuri de etanşare

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bilă

  • Oţel inoxidabil 1.4301
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22880.0087
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Manual de utilizare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.