Ca­pete tijă DIN 12240-4, cu filet interior

EH 22982.

Capetele sunt potrivite pentru utilizare în aplicaţii supuse sarcinilor dinamice. Pe lângă utilizarea în zonele de coroziune, designul din oţel inoxidabil poate fi utilizat şi în condiţii de încărcare dinamică mare.

Capetele sunt utilizate pentru rulmenţi în care mişcările între arbore şi carcasă sunt necesare şi în care mişcările nu sunt într-o linie dreaptă

Capetele sunt elemente gata de instalat fabricate conform DIN ISO 12240-4 (dimensiunea seria K). Inserţia din PTFE introdusă în carcasa rulmentului asigura lubrifierea tijei.

Vă rugăm să luaţi în considerare informaţiile tehnice care aflate după aceste pagini de produse.

Cautarea dvs. a dat 44 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Cod produs.:
22982.0202
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Transport dinamic figura C: 7,5 kN
  • Portanța statică figura C0: 8 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Cod produs.:
22982.0204
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Transport dinamic figura C: 9,3 kN
  • Portanța statică figura C0: 8,9 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Cod produs.:
22982.0206
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Transport dinamic figura C: 16,7 kN
  • Portanța statică figura C0: 14,1 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 47 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Cod produs.:
22982.0208
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Transport dinamic figura C: 23,4 kN
  • Portanța statică figura C0: 19,3 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 76 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Cod produs.:
22982.0210
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Transport dinamic figura C: 32 kN
  • Portanța statică figura C0: 23,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 113 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Cod produs.:
22982.0212
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Transport dinamic figura C: 42 kN
  • Portanța statică figura C0: 21 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 165 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Cod produs.:
22982.0214
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Transport dinamic figura C: 52,5 kN
  • Portanța statică figura C0: 32 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 235 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0216
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Transport dinamic figura C: 64 kN
  • Portanța statică figura C0: 38,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 317 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0218
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Transport dinamic figura C: 78 kN
  • Portanța statică figura C0: 44 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 413 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0220
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Transport dinamic figura C: 97 kN
  • Portanța statică figura C0: 53 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 528 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Cod produs.:
22982.0222
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Transport dinamic figura C: 122 kN
  • Portanța statică figura C0: 62 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 725 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Cod produs.:
22982.0402
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Transport dinamic figura C: 7,5 kN
  • Portanța statică figura C0: 11,8 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Cod produs.:
22982.0404
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Transport dinamic figura C: 9,3 kN
  • Portanța statică figura C0: 13,1 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Cod produs.:
22982.0406
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Transport dinamic figura C: 16,7 kN
  • Portanța statică figura C0: 20,7 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 47 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Cod produs.:
22982.0408
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Transport dinamic figura C: 23,4 kN
  • Portanța statică figura C0: 28,3 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 76 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Cod produs.:
22982.0410
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Transport dinamic figura C: 32 kN
  • Portanța statică figura C0: 34,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 113 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Cod produs.:
22982.0412
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Transport dinamic figura C: 42 kN
  • Portanța statică figura C0: 39,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 165 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Cod produs.:
22982.0414
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Transport dinamic figura C: 52,5 kN
  • Portanța statică figura C0: 60,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 235 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0416
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Transport dinamic figura C: 64 kN
  • Portanța statică figura C0: 73 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 317 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0418
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Transport dinamic figura C: 78 kN
  • Portanța statică figura C0: 83 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 413 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0420
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Transport dinamic figura C: 97 kN
  • Portanța statică figura C0: 100 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 528 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Cod produs.:
22982.0422
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Transport dinamic figura C: 122 kN
  • Portanța statică figura C0: 118 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 725 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre stânga
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Cod produs.:
22982.0224
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre stânga, Oțel de tăiere
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Transport dinamic figura C: 7,5 kN
  • Portanța statică figura C0: 8 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre stânga
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Cod produs.:
22982.0226
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre stânga, Oțel de tăiere
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Transport dinamic figura C: 9,3 kN
  • Portanța statică figura C0: 8,9 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Capete tijă

Material

Corp

  • Oţel de tăiere, turnat, zincat
  • Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat

Bilă de asamblare

  • Rulment cu role din oţel, călit, acoperit, finisat
  • Oţel inoxidabil 1.4034, călit, acoperit, finisat

Rulment

  • Inserţie din PTFE

Carcasă rulment

  • Oţel automat, zincare prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4571
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22982. Capete tijă – DIN 12240-4, cu filet interior
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Instrucţiuni de asamblare pentru capete de tijă (EH 22982.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate