Capetele sunt potrivite pentru utilizare în aplicaţii supuse sarcinilor dinamice. Pe lângă utilizarea în zonele de coroziune, designul din oţel inoxidabil poate fi utilizat şi în condiţii de încărcare dinamică mare.
Capetele sunt utilizate pentru rulmenţi în care mişcările între arbore şi carcasă sunt necesare şi în care mişcările nu sunt într-o linie dreaptă
Capetele sunt elemente gata de instalat fabricate conform DIN ISO 12240-4 (dimensiunea seria K). Inserţia din PTFE introdusă în carcasa rulmentului asigura lubrifierea tijei.
Vă rugăm să luaţi în considerare informaţiile tehnice care aflate după aceste pagini de produse.
Acest articol 22982.0210 - Capete tijă DIN 12240-4, cu filet interior / filet spre dreapta (d1: 12 mm, l1: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Capete tijă DIN 12240-4, cu filet interior (EH 22982.)
Corp
Bilă de asamblare
Rulment
Carcasă rulment
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels