Manivele DIN 469 dreaptă cu pătrat DIN 79

EH 24330.

Manivele din fontă polizată şi sablată. Butuc prelucrat.

Cautarea dvs. a dat 26 rezultate

Ver­siune
l [mm]
s H11 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24330.0010 1)
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 16 mm
  • Greutate: 118 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24330.0020
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 18 mm
  • Greutate: 211 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24330.0021
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 18 mm
  • Greutate: 197 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24330.0030
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 20 mm
  • Greutate: 297 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24330.0031
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 20 mm
  • Greutate: 293 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24330.0040
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 22 mm
  • Greutate: 468 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
24330.0041
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 22 mm
  • Greutate: 433 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
24330.0050
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 25 mm
  • Greutate: 667 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
24330.0051
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 25 mm
  • Greutate: 665 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
24330.0060
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 28 mm
  • Greutate: 1054 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
24330.0061
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 28 mm
  • Greutate: 992 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
24330.0070
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 32 mm
  • Greutate: 1441 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24330.0071
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 32 mm
  • Greutate: 1409 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24330.0110 1)
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 16 mm
  • Greutate: 109 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24330.0120
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 18 mm
  • Greutate: 183 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24330.0121
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 18 mm
  • Greutate: 186 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24330.0130
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 20 mm
  • Greutate: 278 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24330.0131
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 20 mm
  • Greutate: 259 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24330.0140
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 22 mm
  • Greutate: 444 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
24330.0141
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 22 mm
  • Greutate: 433 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
24330.0150
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 25 mm
  • Greutate: 786 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
24330.0151
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 25 mm
  • Greutate: 633 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
24330.0160
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 28 mm
  • Greutate: 962 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
24330.0161
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 28 mm
  • Greutate: 983 g
show article view
Manivele

Material

Mânerul maşinii

  • Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp mâner

  • Fontă (GTW), acoperit cu plastic, negru
  • Fontă grafit nodular, acoperit cu plastic, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24330. Manivele – DIN 469 dreaptă cu pătrat DIN 79
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate