Manivele din fontă polizată şi sablată. Butuc prelucrat.
Acest articol 24330.0021 - Manivele DIN 469 dreaptă cu pătrat DIN 79 / cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D (l: 80 mm, s H11: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Manivele DIN 469 dreaptă cu pătrat DIN 79 (EH 24330.)
Mânerul maşinii
Corp mâner
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels