24330.0120 - Manivele
DIN 469 dreaptă cu pătrat DIN 79

Manivele din fontă polizată şi sablată. Butuc prelucrat.

Acest articol 24330.0120 - Manivele DIN 469 dreaptă cu pătrat DIN 79 / cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F (l: 80 mm, s H11: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Manivele DIN 469 dreaptă cu pătrat DIN 79 (EH 24330.)

Ver­siune
l [mm]
s - H11 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24330.0120
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 18 mm
  • Greutate: 183 g
Manivele

Material

Mânerul maşinii

  • Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp mâner

  • Fontă grafit nodular, acoperit cu plastic, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24330.0120
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.