23090.0036 - Piuliţe prelungitoare
(înălţimea 3 d)

În comparaţie cu piuliţele hexagonale conform  DIN 6330, piuliţele prelungitoare sunt mai lungi şi se pot folosii pentru prelungirea prezoanelor.

Acest articol 23090.0036 - Piuliţe prelungitoare (înălţimea 3 d) / (d: M36) este o variantă a grupului de articole Pi­uliţe pre­lun­gi­toare (înălţimea 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d [mm]:
M36
m [mm]:
108 mm
s [mm]:
55 mm
Cod produs.:
23090.0036
Documentatie
Piuliţe prelungitoare
  • d: M36
  • e: 63,5 mm
  • m: 108 mm
  • s: 55 mm
  • Greutate: 1386 g
Piuliţe prelungitoare

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23090.0036
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.