23080.0024 - Piuliţe cu guler
DIN 6331 (înălţimea 1,5d)

Piuliţele cu guler (Piuliţe cu flanşă) sunt produse conform DIN 6331. 

Acest articol 23080.0024 - Piuliţe cu guler DIN 6331 (înălţimea 1,5d) / (d1: M24) este o variantă a grupului de articole Pi­uliţe cu guler DIN 6331 (înălţimea 1,5d) (EH 23080.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Cod produs.:
23080.0024
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • a: 6 mm
  • d2: 45 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • s: 36 mm
  • Greutate: 213 g
Piuliţe cu guler

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23080.0024
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.