Ştiftul de poziţionare şi fixare permite o fixare rapidă, ajustare, schimbare şi asigurare a piesei, plăciilor, dispoztivelor de fixare, etc.
Acest articol 23111.0032 - Pini de poziţionare / (d1 -0,02 -0,05: 30 mm, l1 +0,6: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Pini de poziţionare (EH 23111.)
Prin strângerea şuruburilor de fixare, pinul este fixat şi centrat în bucşa de centrare cu ajutorul a patru bile. Şurubul de fixare poate fi acţionat manual cu ajutorul manetei detaşabile (cod 23111.0900/.0902) sau cu o cheie hexagonală.
Sunt disponibile şi bucşele potrivite.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers