23111.0782 - Bucşe de poziţionare
pentru poziţionarea pinilor, pentru fixare prin inşurubare

Aceste bucşe pentru pini de poziţionare se montează în partea de dispozitiv.

Acest articol 23111.0782 - Bucşe de poziţionare pentru poziţionarea pinilor, pentru fixare prin inşurubare / (d1 F6: 16 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşe de po­zi­ţio­nare pentru poziţionarea pinilor, pentru fixare prin inşurubare (EH 23111.)

Ma­te­rial
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel călit, călit, brunat
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
Cod produs.:
23111.0782
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel cementat
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • Poziţie orificiu D2 H7: 37 mm
  • Poziţie orificiu D5: M4
  • Poziţie orificiu D8 +1: 20 mm
  • Poziţie orificiu D9: 38,5 mm
  • Poziţie orificiu T1 ±0,02: 11,91 mm
  • Poziţie orificiu T2: 22 mm
  • Poziţie orificiu T3: 12 mm
  • Greutate: 73 g
Bucşe de poziţionare

Material

  • Oţel călit, călit, brunat

Asamblare

Bucşele de poziţionare cu şuruburi, pentru poziţionarea ştifturilor, se fixează în masa maşinii sau în placa de bază , cu ajutorul unor şuruburi.

Se livrează cu şuruburile aferente incluse.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23111.0782
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Scurt Manual de utilizare pentru Elemente de poziţionare  (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Pini de poziţionare
Categorie:
Descrierea produsului
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.