Piesa de presiune şi contrapiesa sunt legate de clemă, asigurând astfel o siguranţă împotriva pierderii. Clema este constat pregătită de folosire. Clema este echipata cu două ciocuri care se pot roti în funcţie de aplicaţie.
Acest articol 23185.0013 - Bridă cu dantură, partea opusă reglabilă / (Mărime nominală d1: 13 mm, h1: 0 mm – 55 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă cu dantură, partea opusă reglabilă (EH 23185.)
Dimensiuni mai mari de prindere se pot obţine prin folosirea prelungitorului (EH 23185.)
pot fi folosite pentru prindere, şuruburile DIN 787 (EH 23030.) sau prezonul alternativ DIN 6379 (EH 23040.) .
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers