23185.0017 - Bridă
cu dantură, partea opusă reglabilă

Piesa de presiune şi contrapiesa sunt legate de clemă, asigurând astfel o siguranţă împotriva pierderii. Clema este constat pregătită de folosire. Clema este echipata cu două ciocuri care se pot roti în funcţie de aplicaţie. 

Acest articol 23185.0017 - Bridă cu dantură, partea opusă reglabilă / (Mărime nominală d1: 17 mm, h1: 0 mm – 70 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă cu dantură, partea opusă reglabilă (EH 23185.)

Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
Forţa de străn­gere1) max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
17 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
23185.0017
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 17 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • Mărimea nominală canal: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 40 kN
  • Greutate: 1382 g
Bridă

Material

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare

Referinţe

Dimensiuni mai mari de prindere se pot obţine prin folosirea prelungitorului (EH 23185.)

pot fi folosite pentru prindere, şuruburile DIN 787 (EH 23030.) sau prezonul alternativ DIN 6379 (EH 23040.) .

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23185.0017
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.