Prin inserarea capului cu cheie, acesta mută cele două mandrine în afară şi împing piesele contra unui opritor fix. Cursa dispozitivelor conice pentru M8 = +/- 0,5 mm, M12 = +/- 1 mm.
Acest articol 23250.0501 - Dispozitive conice de fixare plat / cu striaţii, M8 / falcă de fixare, cu suprafaţă striată pe ambele feţe () este o variantă a grupului de articole Dispozitive conice de fixare plat / cu striaţii, M8 (EH 23250. )
Corp
Şurub
Arc
Bacuri de fixare
Bacurile de fixare sunt protejate împotriva rotirii
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers