Stoż­ko­we tu­le­je mo­cu­ją­ce bez przeciwnakrętki

EH 25050.

Za pomocą stożkowych tulei mocujących, możliwe jest proste i niedrogie połączenie elementów maszynowych typu wał-piasta, takich jak: koła łańcuchowe, koła zębate, koła pasowe, krzywki, dźwignie, itp.

Samocentrująca i bezluzowa stożkowa tuleja mocująca, w wersji ze stali nierdzewnej z nakrętką sześciokątną. 

Dokładność obrotowa tulei wynosi 0,03 mm.

Twój wybór zwrócił 22 trafień

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Nr towaru:
25050.0005
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 5 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 9,9 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 10,1 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 4 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 264 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 96 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 14 mm
  • Średnica wału D2 h9: 5 mm
  • Waga: 18 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Nr towaru:
25050.0006
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 9,9 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 12,1 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 4 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 220 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 96 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 14 mm
  • Średnica wału D2 h9: 6 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
25050.0008
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 16,9 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 23,4 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 5,8 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 179 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 91 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 16 mm
  • Średnica wału D2 h9: 8 mm
  • Waga: 24 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
25050.0009
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 9 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 34,9 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 43,7 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 9,7 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 245 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 115 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 20 mm
  • Średnica wału D2 h9: 9 mm
  • Waga: 47 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
25050.0010
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 34,9 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 48,6 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 9,7 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 221 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 115 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 20 mm
  • Średnica wału D2 h9: 10 mm
  • Waga: 45 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
25050.0011
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 11 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 43,8 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 59,9 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 10,9 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 225 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 117 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 22 mm
  • Średnica wału D2 h9: 11 mm
  • Waga: 51 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
25050.0012
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 43,8 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 65,3 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 10,9 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 206 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 117 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 22 mm
  • Średnica wału D2 h9: 12 mm
  • Waga: 47 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
25050.0014
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 14 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 65 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 93 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 13,3 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 178 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 99 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 26 mm
  • Średnica wału D2 h9: 14 mm
  • Waga: 81 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
25050.0015
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 15 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 65 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 99 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 13,3 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 166 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 99 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 26 mm
  • Średnica wału D2 h9: 15 mm
  • Waga: 76 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
25050.0016
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 65 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 106 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 13,3 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 156 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 99 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 26 mm
  • Średnica wału D2 h9: 16 mm
  • Waga: 71 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Nr towaru:
25050.0018
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 18 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 161 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 223 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 24,8 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 224 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 125 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 35 mm
  • Średnica wału D2 h9: 18 mm
  • Waga: 197 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Nr towaru:
25050.0019
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 19 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 161 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 235 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 24,8 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 212 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 125 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 35 mm
  • Średnica wału D2 h9: 19 mm
  • Waga: 190 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Nr towaru:
25050.0020
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 161 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 248 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 24,8 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 201 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 125 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 35 mm
  • Średnica wału D2 h9: 20 mm
  • Waga: 181 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
25050.0022
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 22 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 250 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 349 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 31,8 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 197 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 110 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 42 mm
  • Średnica wału D2 h9: 22 mm
  • Waga: 344 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
25050.0024
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 24 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 250 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 381 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 31,8 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 180 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 110 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 42 mm
  • Średnica wału D2 h9: 24 mm
  • Waga: 322 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
25050.0025
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 250 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 397 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 31,8 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 173 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 110 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 42 mm
  • Średnica wału D2 h9: 25 mm
  • Waga: 310 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Nr towaru:
25050.0028
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 28 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 355 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 565 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 40,4 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 174 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 110 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 47 mm
  • Średnica wału D2 h9: 28 mm
  • Waga: 403 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Nr towaru:
25050.0030
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 355 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 605 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 40,4 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 162 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 110 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 47 mm
  • Średnica wału D2 h9: 30 mm
  • Waga: 372 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Nr towaru:
25050.0032
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 32 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 490 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 764 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 47,8 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 166 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 102 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 55 mm
  • Średnica wału D2 h9: 32 mm
  • Waga: 632 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Nr towaru:
25050.0035
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 490 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 836 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 47,8 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 151 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 102 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 55 mm
  • Średnica wału D2 h9: 35 mm
  • Waga: 568 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Nr towaru:
25050.0038
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 38 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 720 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 1179 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 62,1 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 159 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 111 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 62 mm
  • Średnica wału D2 h9: 38 mm
  • Waga: 895 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Nr towaru:
25050.0040
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 40 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 720 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 1241 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 62,1 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 151 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 111 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 62 mm
  • Średnica wału D2 h9: 40 mm
  • Waga: 844 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące

Materiał

Część zewnętrzna

  • Stal cynkowana galwanicznie

Część wewnętrzna

  • Stal niklowana

Nakrętka

  • Stal niklowana

Referencje

Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu, przykładami montażu i danymi technicznymi.

Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
SW: 14 mm
Nr towaru:
25050.0814
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 14 mm
  • Waga: 45 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
SW: 16 mm
Nr towaru:
25050.0816
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 16 mm
  • Waga: 72 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
SW: 22 mm
Nr towaru:
25050.0822
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 22 mm
  • Waga: 195 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
SW: 27 mm
Nr towaru:
25050.0827
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 27 mm
  • Waga: 195 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
SW: 36 mm
Nr towaru:
25050.0836
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 36 mm
  • Waga: 428 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
SW: 46 mm
Nr towaru:
25050.0846
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 46 mm
  • Waga: 610 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
SW: 50 mm
Nr towaru:
25050.0850
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 50 mm
  • Waga: 870 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
SW: 55 mm
Nr towaru:
25050.0855
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 55 mm
  • Waga: 1125 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
SW: 65 mm
Nr towaru:
25050.0865
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 65 mm
  • Waga: 1125 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25050. Stożkowe tuleje mocujące – bez przeciwnakrętki
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Przykłady instalacji / Instrukcja montażu / Dane techniczne -  stożkowe tuleje mocujące (EH 25050.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.