Szczę­ki mo­cu­ją­ce do naprężaczy pływających M 16

EH 23320.

Szczęki mocujące są przeznaczone do wykorzystania w naprężaczu pływającym 23320.0016 i pozwalają na zwiększenie lub zmniejszenie zakresu mocowania.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Za­kres mo­co­wa­nia [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
górna standardowa szczęka mocująca
ry­su­nek:
1
Za­kres mo­co­wa­nia [mm]:
10 – 25 mm
Nr towaru:
23320.0060
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące
  • górna standardowa szczęka mocująca – rysunek 1
  • Zakres mocowania: 10 mm – 25 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Waga: 402 g
show article view
Szczęki mocujące
Wer­sja:
górna wymienna szczęka mocująca
ry­su­nek:
2
Za­kres mo­co­wa­nia [mm]:
0 – 14 mm
Nr towaru:
23320.0062
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące
  • górna wymienna szczęka mocująca – rysunek 2
  • Zakres mocowania: 0 mm – 14 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Waga: 380 g
show article view
Szczęki mocujące
Wer­sja:
górna wymienna szczęka mocująca
ry­su­nek:
3
Za­kres mo­co­wa­nia [mm]:
23 – 38 mm
Nr towaru:
23320.0064
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące
  • górna wymienna szczęka mocująca – rysunek 3
  • Zakres mocowania: 23 mm – 38 mm
  • h1: 21,6 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 38,3 mm
  • h4: 32,6 mm
  • Waga: 435 g
show article view
Szczęki mocujące
Wer­sja:
górna wymienna szczęka mocująca
ry­su­nek:
4
Za­kres mo­co­wa­nia [mm]:
35 – 50 mm
Nr towaru:
23320.0066
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące
  • górna wymienna szczęka mocująca – rysunek 4
  • Zakres mocowania: 35 mm – 50 mm
  • h1: 18,6 mm
  • h2: 54 mm
  • h3: 47,3 mm
  • h4: 41,6 mm
  • Waga: 500 g
show article view
Szczęki mocujące

Materiał

  • Stal utwardzana, azotowana, fosforanowana manganowo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23320. Szczęki mocujące – do naprężaczy pływających M 16
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze pływające
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Floating Clamps
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jakie są przykłady zastosowania naprężaczy pływających? 

Naprężacze pływające zapobiegają wibracjom oraz wynikającym z nich śladom drgań na elemencie obrabianym. Mogą być używane jako dodatkowe narzędzie mocujące, uzupełniając wsparcie zapewniane przez trzy standardowe punkty mocowania. Nie doprowadzi to do nadmiernego zdefiniowania komponentu.

Jakie korzyści daje używanie naprężaczy pływających w procesie produkcyjnym?

Naprężacze pływające pozwalają uzyskać dodatkowe punkty mocowania podczas pierwszego etapu przetwarzania zapobiegając powstawaniu wibracji. Poprawia to jakoś powierzchni elementu obrabianego oraz żywotność używanych narzędzi. Również bezpieczeństwo procesu obróbczego jest gwarantowane.

Jaka jest różnica pomiędzy czerwonym, a niebieskim naprężaczem pływającym?

Czerwony mocuje i blokuje obrabiany element w jednym kroku. Niebieski pozwala na zamocowanie i zablokowanie detalu oddzielnie. Te ostatnie są używane głównie do cienkich i niestabilnych elementów. 

Jakie są zalety naprężaczy pływających w porównaniu do podpór podłoża oraz elementów podporowych?  

Poza podpieraniem elementu odbieranego, naprężacz pływający również trzyma detal od góry. 

Jakie korzyści daje używanie naprężaczy pływających w porównaniu do wsporników z zaciskami?

Obciążenie sprężyny, z jakim zacisk pływający styka się z przedmiotem obrabianym, jest zawsze takie samo. Zapobiega to wyginaniu się przedmiotu obrabianego i eliminuje potrzebę uciekania się do uciążliwego i czasochłonnego mocowania za pomocą czujnika zegarowego. Ponadto, na uwagę zasługuje kompaktowy design oraz łatwa obsługa. Dodatkowo, mocowanie na stole maszyny zapewnia najwyższą stabilność.

Czy naprężacz pływający zapewnia powtarzalność pozycjonowania?

Możliwe jest ustawienie naprężaczy pływających do wymaganego zakresu obrotowego oraz wysokości za pomocą korpusu oznaczonego kolorami.

Co należy wziąć pod uwagę podczas używania naprężaczy pływających?

Podczas mocowania przedmiotu obrabianego należy uwzględnić maksymalny dopuszczalny moment obrotowy. Specyfikacje są wydrukowane na obudowie naprężacza i można je również znaleźć w katalogu. Należy również zwrócić uwagę na stężenie oleju w emulsji chłodzącej, ponieważ w przeciwnym razie części funkcjonalne wewnątrz mogą ulec korozji.

Jaką siłę nacisku wywiera dolna szczęka mocująca na obrabiany przedmiot?

Siła nacisku naprężacza 23320.0008 oraz 23320.0010 waha się od 18 do 42 N. Dla 23320.0012 oraz 23320.0014 mieści się pomiędzy 19, a 27 N, podczas gdy dla  23320.0016 poziom wynosi ok. 73 - 99 N.

Czy możliwe jest zamocowanie dłuższych szczęk na naprężaczach pływających, a jeśli tak, to jaka jest ich maksymalna długość?

Naprężacze pływające pozwalają na dodawanie szczęk specjalnych. Ich długość jest jednak ograniczona prawami fizyki i zależy przede wszystkim od wytrzymałości materiału. Wykonywano już niestandardowe szczęki o długości 73 mm. Nie można jednak zagwarantować prawidłowego działania w przypadku korzystania z niestandardowych szczęk. Niebieski naprężacz jest zdecydowanie zalecany do stosowania dłuższych szczęk niestandardowych dla detali wyjątkowo podatnych na zginanie. Należy również upewnić się, że śruby mocujące górnej szczęki zaciskowej i dolnej szczęki zaciskowej są wkręcone w obudowę odpowiednio na 10 mm i 9 mm. Prosimy również o przestrzeganie instrukcji montażu i wszelkich innych informacji dotyczących szczęk zaciskowych podanych w katalogu.

Jaki rodzaj naprawy / konserwacji jest wymagany w przypadku naprężacza pływającego?

Naprężacze pływające są bezobsługowe. Zaleca się jednak przeprowadzać regularne inspekcje wizualne i testy funcjonalne.

Co należy zrobić jeśli naprężacz przywający ulegnie uszkodzeniu? 

Naprawy są w większości przypadków możliwe do wykonania. By zgłosić usterkę należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży. 

Czy naprężacz pływający jest ograniczony do stosowania w systemie V70 rowków T firmy Halder?

Naprężacz pływający może być stosowany w całym zakresie konstrukcji osprzętu. Można wybrać spośród dwóch dostępnych rozmiarów - M12 oraz M16. Naprężacze pływające z kołnierzem oferują dodatkową opcję mocowania. Opcje te są wymienione w arkuszu danych każdego naprężacza pływającego.