Ogra­nicz­ni­ki cylindryczne

EH 23280.

Prowadnik do rowków teowych umożliwia szybkie i dokładne wyrównanie obrabianych części. Cylindryczny kształt ułatwia ustalenie współrzędnych zerowych. Krótka wersja, wyszlifowana w tolerancji ± 0,01 mm może zostać także wykorzystana do pozycjonowania.

Twój wybór zwrócił 14 trafień

Wy­miar wpu­stu [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Śruba ISO 4762 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Nr towaru:
23280.0110
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Śruba ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Waga: 53 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Nr towaru:
23280.0210
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Śruba ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Waga: 76 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Nr towaru:
23280.0112
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Śruba ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Waga: 59 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Nr towaru:
23280.0212
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Śruba ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Waga: 82 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Nr towaru:
23280.0114
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Śruba ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Waga: 203 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Nr towaru:
23280.0214
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Śruba ISO 4762: M8 x 60 mm
  • Waga: 354 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Nr towaru:
23280.0116
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Śruba ISO 4762: M8 x 45 mm
  • Waga: 221 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Nr towaru:
23280.0216
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Śruba ISO 4762: M8 x 70 mm
  • Waga: 378 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Nr towaru:
23280.0118
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Śruba ISO 4762: M10 x 50 mm
  • Waga: 367 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Nr towaru:
23280.0218
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Śruba ISO 4762: M10 x 75 mm
  • Waga: 615 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Nr towaru:
23280.0122
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Śruba ISO 4762: M10 x 55 mm
  • Waga: 440 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Nr towaru:
23280.0222
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Śruba ISO 4762: M10 x 80 mm
  • Waga: 716 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Nr towaru:
23280.0128
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Śruba ISO 4762: M12 x 60 mm
  • Waga: 661 g
show article view
Ograniczniki
Wy­miar wpu­stu [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Nr towaru:
23280.0228
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Śruba ISO 4762: M12 x 90 mm
  • Waga: 1259 g
show article view
Ograniczniki

Materiał

Ogranicznik

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

Listwa mocująca

  • Stal oksydowana

Śruba

  • Stal, jakość 8.8 (ISO 4762)
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23280. Ograniczniki – cylindryczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.