23280.0110 - Ograniczniki
cylindryczne

Prowadnik do rowków teowych umożliwia szybkie i dokładne wyrównanie obrabianych części. Cylindryczny kształt ułatwia ustalenie współrzędnych zerowych. Krótka wersja, wyszlifowana w tolerancji ± 0,01 mm może zostać także wykorzystana do pozycjonowania.

Ten artykuł 23280.0110 - Ograniczniki cylindryczne / (Wymiar wpustu: 10 mm, l1 ±0,01: 15 mm) jest wariantem grupy artykułów Ogra­nicz­ni­ki cylindryczne (EH 23280.)

Wy­miar wpu­stu [mm]
l1 [mm]
a - -0,6 [mm]
d - ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Śruba ISO 4762 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Nr towaru:
23280.0110
Dokumenty
Ograniczniki
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Śruba ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Waga: 53 g
Ograniczniki

Materiał

Ogranicznik

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

Listwa mocująca

  • Stal oksydowana

Śruba

  • Stal, jakość 8.8 (ISO 4762)
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23280.0110
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.