Seg­men­ty mo­cu­ją­ce

EH 23250.

Segmenty mocujące są szczególnie odpowiednie do wielokrotnego poziomego i pionowego mocowania. Segmenty mocujące mają zwartą budowę i dlatego umożliwiają zaciskanie bez interferencji geometrycznej.

Twój wybór zwrócił 14 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
23250.0008
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna – rysunek 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Siła mocowania maks.: 20 kN
  • Moment dociągający maks.: 43 Nm
  • Waga: 72 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
23250.0012
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna – rysunek 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Siła mocowania maks.: 30 kN
  • Moment dociągający maks.: 85 Nm
  • Waga: 233 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 65 mm
b1 [mm]:
56 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
50 kN
Nr towaru:
23250.0016
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna – rysunek 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 65 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Siła mocowania maks.: 50 kN
  • Moment dociągający maks.: 210 Nm
  • Waga: 581 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 – 25 mm
b1 [mm]:
22 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23250.0065 1)
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 1
  • d1: M5
  • l: 20 mm – 25 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 4,2 mm
  • Siła mocowania maks.: 7 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • Waga: 30 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
23250.0048
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Siła mocowania maks.: 20 kN
  • Moment dociągający maks.: 43 Nm
  • Waga: 73 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
23250.0052
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Siła mocowania maks.: 30 kN
  • Moment dociągający maks.: 85 Nm
  • Waga: 234 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 64 mm
b1 [mm]:
56 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
50 kN
Nr towaru:
23250.0056
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 64 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Siła mocowania maks.: 50 kN
  • Moment dociągający maks.: 210 Nm
  • Waga: 577 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
podwójny klin, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
50 kN
Nr towaru:
23250.0112
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • podwójny klin, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna – rysunek 2
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Siła mocowania maks.: 50 kN
  • Moment dociągający maks.: 85 Nm
  • Waga: 350 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
podwójny klin, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
80 kN
Nr towaru:
23250.0116
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • podwójny klin, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna – rysunek 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Siła mocowania maks.: 80 kN
  • Moment dociągający maks.: 210 Nm
  • Waga: 906 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
podwójny klin, szczęka mocująca gładka, dwustronna
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
41 – 48 mm
b1 [mm]:
41 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
50 kN
Nr towaru:
23250.0142
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • podwójny klin, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 2
  • d1: M12
  • l: 41 mm – 48 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Siła mocowania maks.: 50 kN
  • Moment dociągający maks.: 85 Nm
  • Waga: 343 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
podwójny klin, szczęka mocująca gładka, dwustronna
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
80 kN
Nr towaru:
23250.0146
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • podwójny klin, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Siła mocowania maks.: 80 kN
  • Moment dociągający maks.: 210 Nm
  • Waga: 895 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
33 – 37 mm
b1 [mm]:
29 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
23250.0158
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna – rysunek 3
  • d1: M8
  • l: 33 mm – 37 mm
  • b1: 29 mm
  • l2: 12 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • d2: M5
  • h2: 2,5 mm
  • Siła mocowania maks.: 20 kN
  • Moment dociągający maks.: 43 Nm
  • h3: 7,5 mm
  • Waga: 84 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
46 – 53 mm
b1 [mm]:
41 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
23250.0162
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna – rysunek 3
  • d1: M12
  • l: 46 mm – 53 mm
  • b1: 41 mm
  • l2: 18 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • b3: 28 mm
  • d2: M5
  • h2: 4 mm
  • Siła mocowania maks.: 30 kN
  • Moment dociągający maks.: 85 Nm
  • h3: 11 mm
  • Waga: 247 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
61 – 70 mm
b1 [mm]:
56 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
50 kN
Nr towaru:
23250.0166
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna – rysunek 3
  • d1: M16
  • l: 61 mm – 70 mm
  • b1: 56 mm
  • l2: 26 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • b3: 40 mm
  • d2: M5
  • h2: 5 mm
  • Siła mocowania maks.: 50 kN
  • Moment dociągający maks.: 210 Nm
  • h3: 14,5 mm
  • Waga: 618 g
show article view
Segmenty mocujące

Materiał

Korpus

  • Stal narzędziowa, utwardzana, jasna

Śruba

  • Stal uszlachetniona, jakość 12.9

Sprężyna

  • Drut ze stali sprężynowej
  • NBR (O-Ring)

Szczęki mocujące

  • Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana

Referencje

Więcej informacji o segmentach mocujących znajdują się w rozdziale „Systemy wielokrotnego mocowania“.

Montaż

Możliwy montaż w gwintowanych otworach lub z nakrętką do rowków teowych do poziomych lub pionowych mocowań wielokrotnych.

Działanie

Dzięki wkręcaniu śruby mocującej oba uchwyty mocujące wysuwają się na zewnątrz i przyciskają obrabiane części do stałych ograniczników. W wersji z podwójnym klinem osiąga się dodatkowo pionową siłę mocującą. Droga przesunięcia klinowych segmentów mocujących wynosi przy M 5 = ± 0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 i M 16 = ± 1,5. Możliwy jest montaż w gwintowanych otworach lub z nakrętką do rowków teowych do poziomych lub pionowych mocowań wielokrotnych.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23250. Segmenty mocujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.