Seg­men­ty mo­cu­ją­ce gładkie / żebrowane, M8

EH 23250.

Dzięki wkręcaniu śruby mocującej obie szczęki mocujące przesuwają się na zewnątrz i przyciskają obrabiane części do stałych ograniczników. Droga przesunięcia elementów klinowych przy M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 maks. [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
szczęka zaciskowa, żebrowana po obu stronach
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 maks. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Nr towaru:
23250.0501
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • szczęka zaciskowa, żebrowana po obu stronach – rysunek 1
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 maks.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Waga: 206 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
szczęka zaciskowa, gładka po obu stronach
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 maks. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Nr towaru:
23250.0502
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • szczęka zaciskowa, gładka po obu stronach – rysunek 2
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 maks.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Waga: 200 g
show article view
Segmenty mocujące
Wer­sja:
szczęka zaciskowa, gładka i żebrowana
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 maks. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Nr towaru:
23250.0503
CAD
Dokumenty
Segmenty mocujące
  • szczęka zaciskowa, gładka i żebrowana – rysunek 3
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 maks.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Waga: 210 g
show article view
Segmenty mocujące

Materiał

Korpus

  • Stal narzędziowa, utwardzana, jasna

Śruba

  • Stal uszlachetniona, jakość 12.9

Sprężyna

  • Drut ze stali sprężynowej

Szczęki mocujące

  • Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana

Uwagi

Szczęki mocujące zabezpieczone przed obrotem

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23250. Segmenty mocujące – gładkie / żebrowane, M8
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.