Dociski bez dźwigni, z podstawą

EH 23210.

Dokręcenie śruby dociskowej kulkowej dociska równomiernie obrabiany przedmiot do ograniczników oraz do płyty montażowej. Odpowiednia dźwignia umożliwia uzyskanie wysokich poziomych sił naprężających. Za pomocą nakrętek do rowków teowych EH 23010. (DIN 508) istnieje możliwość stosowania także z innymi wymiarami rowków.

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar wpu­stu [mm]
d1 [mm]
b1 [mm]
l3 [mm]
s [mm]
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0551
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Moment dociągający maks.: 3 Nm
  • Waga: 566 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
23210.0561
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 15 kN
  • Moment dociągający maks.: 9 Nm
  • Waga: 1349 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z gładką szczęką mocującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
21,5 kN
Nr towaru:
23210.0571
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 21,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Waga: 3000 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
ry­su­nek:
2
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23210.0552
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
  • Moment dociągający maks.: 3 Nm
  • Waga: 571 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
ry­su­nek:
2
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
23210.0562
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 15 kN
  • Moment dociągający maks.: 9 Nm
  • Waga: 1340 g
show article view
Dociski
Wer­sja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
ry­su­nek:
2
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
21,5 kN
Nr towaru:
23210.0572
CAD
Dokumenty
Dociski
  • z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Siła mocowania poziomo maks.: 21,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Waga: 3000 g
show article view
Dociski

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana

Referencje

Zintegrowana nakładka jest wyposażona w gwint mocujący m.in. dla sworzni EH 22690., podstawek wahliwych EH 22730. / EH 22740. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
FAQ - Dociski
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23210. Dociski – bez dźwigni, z podstawą
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jakie są korzyści z używania docisków z dźwignią w porównaniu do imadła maszynowego? 

Dociski z dźwignią posiadają minimalny kontur i mogą być pozycjonowane z dużą elastycznością dzięki dopasowanym płytom mocującym. Dostępne są również w wersji z dźwignią zaciskową, którą można obsługiwać bez pomocy narzędzi.