Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 14 trafień
Wersja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 min.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Waga: 6,7 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 min.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Waga: 15 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 min.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Waga: 31 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 min.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Waga: 48 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 min.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Waga: 102 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 min.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Waga: 187 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 min.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Waga: 309 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 min.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Waga: 6,7 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 min.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Waga: 16 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 min.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Waga: 31 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 min.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Waga: 49 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 min.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Waga: 102 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 min.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Waga: 184 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 min.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Waga: 308 g
show article view
Materiał
Sworznie podporowe
Stal ulepszana cieplnie, jakość 10.9, oksydowana/ powierzchnia hartowana indukcyjnie
Nakrętka
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8 (ISO 4035), oksydowana
Karta katalogowa EH 22690. Sworznie podporowe – regulowane
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.