22690.0636 - Sworznie podporowe
regulowane

Regulowane sworznie podporowe z hartowaną powierzchnią styku nadają się do zastosowania jako podkładki i ograniczniki.

Ten artykuł 22690.0636 - Sworznie podporowe regulowane / powierzchnia przyłożenia żłobkowana (d: M16, l1 ±1,5: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie pod­po­ro­we regulowane (EH 22690.)

Wer­sja
ry­su­nek
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
22690.0636
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Waga: 102 g
Sworznie podporowe

Materiał

Sworznie podporowe

  • Stal ulepszana cieplnie, jakość 10.9, oksydowana/ powierzchnia hartowana indukcyjnie

Nakrętka

  • Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8 (ISO 4035), oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22690.0636
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.