Twój wybór zwrócił 16 trafień
Wersja:
z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym
- z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym – rysunek 1
- l1: 10 mm
- d1: M6
- l2: 11 mm
- d2: 9,5 mm
- e: 11,5 mm
- SW: 10 mm
- Moment dociągający maks.: 7 Nm
- Waga: 8,8 g
show article view
Wersja:
z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym
- z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym – rysunek 1
- l1: 15 mm
- d1: M8
- l2: 13 mm
- d2: 12,5 mm
- e: 15 mm
- SW: 13 mm
- Moment dociągający maks.: 18 Nm
- Waga: 22 g
show article view
Wersja:
z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym
- z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym – rysunek 1
- l1: 20 mm
- d1: M10
- l2: 15 mm
- d2: 12,5 mm
- e: 19,6 mm
- SW: 17 mm
- Moment dociągający maks.: 32 Nm
- Waga: 39 g
show article view
Wersja:
z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym
- z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym – rysunek 1
- l1: 25 mm
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d2: 13,8 mm
- e: 21,9 mm
- SW: 19 mm
- Moment dociągający maks.: 60 Nm
- Waga: 64 g
show article view
Wersja:
z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym
- z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym – rysunek 2
- l1: 10 mm
- d1: M6
- l2: 11 mm
- d2: 9,5 mm
- l3: 0,8 mm
- e: 11,5 mm
- SW: 10 mm
- Moment dociągający maks.: 7 Nm
- Waga: 9,1 g
show article view
Wersja:
z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym
- z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym – rysunek 2
- l1: 15 mm
- d1: M8
- l2: 13 mm
- d2: 12,5 mm
- l3: 0,8 mm
- e: 15 mm
- SW: 13 mm
- Moment dociągający maks.: 18 Nm
- Waga: 22 g
show article view
Wersja:
z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym
- z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym – rysunek 2
- l1: 20 mm
- d1: M10
- l2: 15 mm
- d2: 12,5 mm
- l3: 0,8 mm
- e: 19,6 mm
- SW: 17 mm
- Moment dociągający maks.: 32 Nm
- Waga: 40 g
show article view
Wersja:
z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym
- z płytą ze stopu twardego, ze szpicem i z czopem gwintowanym – rysunek 2
- l1: 25 mm
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d2: 13,8 mm
- l3: 0,8 mm
- e: 21,9 mm
- SW: 19 mm
- Moment dociągający maks.: 60 Nm
- Waga: 65 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
- utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
- l1: 20 mm
- d1: M8
- t: 10 mm
- d2: 9 mm
- e: 15 mm
- SW: 13 mm
- Moment dociągający maks.: 18 Nm
- Waga: 14 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
- utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
- l1: 25 mm
- d1: M8
- t: 10 mm
- d2: 9 mm
- e: 15 mm
- SW: 13 mm
- Moment dociągający maks.: 18 Nm
- Waga: 20 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
- utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
- l1: 25 mm
- d1: M10
- t: 13 mm
- d2: 12,5 mm
- e: 19,6 mm
- SW: 17 mm
- Moment dociągający maks.: 32 Nm
- Waga: 31 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
- utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
- l1: 30 mm
- d1: M10
- t: 13 mm
- d2: 12,5 mm
- e: 19,6 mm
- SW: 17 mm
- Moment dociągający maks.: 32 Nm
- Waga: 40 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
- utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
- l1: 40 mm
- d1: M10
- t: 13 mm
- d2: 12,5 mm
- e: 19,6 mm
- SW: 17 mm
- Moment dociągający maks.: 32 Nm
- Waga: 60 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
- utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
- l1: 25 mm
- d1: M12
- t: 15 mm
- d2: 13 mm
- e: 21,9 mm
- SW: 19 mm
- Moment dociągający maks.: 60 Nm
- Waga: 33 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
- utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
- l1: 30 mm
- d1: M12
- t: 15 mm
- d2: 13 mm
- e: 21,9 mm
- SW: 19 mm
- Moment dociągający maks.: 60 Nm
- Waga: 44 g
show article view
Wersja:
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym
- utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3
- l1: 40 mm
- d1: M12
- t: 15 mm
- d2: 13 mm
- e: 21,9 mm
- SW: 19 mm
- Moment dociągający maks.: 60 Nm
- Waga: 69 g
show article view
Materiał
Końcówka
- Stop twardy, żłobkowany
- Twardy metal, ze szpicem
Korpus
- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
- Stal automatowa, utwardzana dyfuzyjnie, oksydowana
Karta katalogowa EH 22680. Sworznie podporowe – z rowkami lub szpicem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności