22680.0121 - Sworznie podporowe
z rowkami lub szpicem

Dla elementów o szorstkiej powierzchni. Wersja ze szpicem nadaje się szczególnie do części odlewanych.

Ten artykuł 22680.0121 - Sworznie podporowe z rowkami lub szpicem / z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym (l1: 25 mm, d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie pod­po­ro­we z rowkami lub szpicem (EH 22680.)

Wer­sja
ry­su­nek
l1 [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym
ry­su­nek:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22680.0121
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym – rysunek 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • Waga: 64 g
Sworznie podporowe

Materiał

Końcówka

  • Stop twardy, żłobkowany

Korpus

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22680.0121
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.